Das Gerät integriert ein 4K-Display, Infrarot-Touch, Mensch-Maschine-Interaktion, Multimedia-Informationsverarbeitung, Netzwerkübertragung usw. und verfügt über verschiedene Funktionen wie Schreiben, Kommentieren, Multi-Screen-Sharing und Stifterkennung. Das interaktive Tablet wird hauptsächlich für Remote-Videokonferenzen, Schulungen, Anleitungen und andere Veranstaltungen in Büros, Besprechungsräumen, Multimedia-Klassenzimmern usw. verwendet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IWB-5375-S Interaktives Whiteboard mit entspiegeltem 4K-UHD-Display und 2 Stiften, unterstützt OTA-Remote-Upgrade und Bildschirmfreigabe, 75 Zoll
IWB-5375-S Interaktive Whiteboard, 75 Zoll
Anwendungslösung
Merkmale
Die Zero-Bonding-Technologie mit einem entspiegelten 4K-UHD-Display sorgt für eine hellere Darstellung und ein sanfteres Berührungserlebnis.
Die IR-Touch-Technologie sorgt für ein natürliches Schreibgefühl. Die Schreibgenauigkeit liegt bei plus/minus 1mm, was die Anfertigung feiner Notizen erleichtert.
Dual-6-Array-Lautsprecher sorgen für kristallklaren Hi-Fi-Sound an jedem entfernten Standort.
Tippt einfach auf , um zu teilen, was auf Ihrem Laptop oder Telefon ist. Das Umblättern von Seiten und das Anbringen von Anmerkungen in Echtzeit auf dem Bildschirm machen eine wirklich flexible Zusammenarbeit einfach mühelos.
Das interaktive Whiteboard ermöglicht es den Nutzern, Dateien über einen QR-Code schnell auf das Whiteboard zu übertragen. Sie können Bildschirme in diesen Anwendungen gemeinsam nutzen und die Fernkommunikation verbessern.
Das Smart Board ist mit persönlichen Geräten verbunden und definiert die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für eine BYOD-Welt neu.
IWB-5375-S Interaktive Whiteboard, 75 Zoll
Das Gerät integriert ein 4K-Display, Infrarot-Touch, Mensch-Maschine-Interaktion, Multimedia-Informationsverarbeitung, Netzwerkübertragung usw. und verfügt über verschiedene Funktionen wie Schreiben, Kommentieren, Multi-Screen-Sharing und Stifterkennung. Das interaktive Tablet wird hauptsächlich für Remote-Videokonferenzen, Schulungen, Anleitungen und andere Veranstaltungen in Büros, Besprechungsräumen, Multimedia-Klassenzimmern usw. verwendet.
Die Zero-Bonding-Technologie mit einem entspiegelten 4K-UHD-Display sorgt für eine hellere Darstellung und ein sanfteres Berührungserlebnis.
Die IR-Touch-Technologie sorgt für ein natürliches Schreibgefühl. Die Schreibgenauigkeit liegt bei plus/minus 1mm, was die Anfertigung feiner Notizen erleichtert.
Dual-6-Array-Lautsprecher sorgen für kristallklaren Hi-Fi-Sound an jedem entfernten Standort.
Tippt einfach auf , um zu teilen, was auf Ihrem Laptop oder Telefon ist. Das Umblättern von Seiten und das Anbringen von Anmerkungen in Echtzeit auf dem Bildschirm machen eine wirklich flexible Zusammenarbeit einfach mühelos.
Das interaktive Whiteboard ermöglicht es den Nutzern, Dateien über einen QR-Code schnell auf das Whiteboard zu übertragen. Sie können Bildschirme in diesen Anwendungen gemeinsam nutzen und die Fernkommunikation verbessern.
Das Smart Board ist mit persönlichen Geräten verbunden und definiert die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für eine BYOD-Welt neu.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.698,92 € (inkl. MwSt.)