Der steckbare OPS-PC (Open Pluggable Specification) ist die ideale integrierte Lösung für die Bereitstellung von Smart-Whiteboard- und Smart-Meeting-Room-Funktionen auf interaktiven Flachbildschirmen. Dieses von Intel Unite® zertifizierte, steckbare OPS-PC-Modul unterstützt drahtlose Gruppenpräsentationen mit High-Definition-Audio und -Video. Mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 vPro™-Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4-Arbeitsspeicher und einem 256 GB großen SSD-Speicher verfügt der IWB-OPS-I5 über die nötige Rechenleistung für rechenintensive Anwendungen und bietet gleichzeitig erweiterte Sicherheit durch Intel vPro™-Technologie. Anschlussmöglichkeiten wie 4K HDMI, VGA, USB 3.0-Ports und Gigabit LAN RJ45 sorgen dafür, dass Sie mit allen Peripheriegeräten verbunden bleiben.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Steckbares OPS-PC-Modul mit i5-Prozessor für intelligente interaktive Displays
Steckbares OPS-PC-Modul mit i5-Prozessor für intelligente interaktive Displays
Anwendungslösung
Merkmale
Es bietet ein Dual Band 2.4GHz/5GHz WiFi-Netzwerk und unterstützt die Bequemlichkeit und Flexibilität einer vollständigen kabellosen Steuerung für den Benutzer.
Holen Sie mit flexibler Mobilität das Beste aus Ihrem Display heraus. Sie können auf Microsoft Office®-Dateien und alle Ihre Anwendungen auf einem vollwertigen Windows 10 Pro-Computer zugreifen.
Steckbares OPS-PC-Modul mit i5-Prozessor für intelligente interaktive Displays
Der steckbare OPS-PC (Open Pluggable Specification) ist die ideale integrierte Lösung für die Bereitstellung von Smart-Whiteboard- und Smart-Meeting-Room-Funktionen auf interaktiven Flachbildschirmen. Dieses von Intel Unite® zertifizierte, steckbare OPS-PC-Modul unterstützt drahtlose Gruppenpräsentationen mit High-Definition-Audio und -Video. Mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 vPro™-Prozessor, 8 GB (bis zu 16 GB) DDR4-Arbeitsspeicher und einem 256 GB großen SSD-Speicher verfügt der IWB-OPS-I5 über die nötige Rechenleistung für rechenintensive Anwendungen und bietet gleichzeitig erweiterte Sicherheit durch Intel vPro™-Technologie. Anschlussmöglichkeiten wie 4K HDMI, VGA, USB 3.0-Ports und Gigabit LAN RJ45 sorgen dafür, dass Sie mit allen Peripheriegeräten verbunden bleiben.
Es bietet ein Dual Band 2.4GHz/5GHz WiFi-Netzwerk und unterstützt die Bequemlichkeit und Flexibilität einer vollständigen kabellosen Steuerung für den Benutzer.
Holen Sie mit flexibler Mobilität das Beste aus Ihrem Display heraus. Sie können auf Microsoft Office®-Dateien und alle Ihre Anwendungen auf einem vollwertigen Windows 10 Pro-Computer zugreifen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.068,62 € (inkl. MwSt.)