Das Kaskadierungskabel von FS wurde speziell für die SP630 Freisprecheinrichtung entwickelt. Sie müssen nur die beiden Enden des Kabels in den AUX-Eingang von zwei SP630 Bluetooth-Freisprecheinrichtungen stecken, um die beiden Geräte durchzuschleifen. Es hilft bei der Erweiterung effektives Nutzungsbereichs der Konferenz-Freisprecheinrichtung für 10 bis 16 Teilnehmer.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Daisy-Chain 3,5mm Klinke Anschlusskabel für Freisprecheinrichtung, AUX Stereo-Audiokabel, 3m (10ft)
3m (10ft) Daisy-Chain-Kabel für Freineinrichtungskabel, 3,5mm AUX Stereo-Audiokabel
Das Daisy-Chain-Kabel kann zum sekundenschnellen Kaskadieren von bis zu 2 SP630 Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, zum Abdecken eines Besprechungsraums mit 10 bis 16 Teilnehmern und zu einem kraftvolleren Stereoklang verwendet werden.
Sie müssen nur die beiden Enden des Daisy-Chain-Kabels in die AUX OUT-Schnittstelle der beiden SP630-Freisprecheinrichtungen einstecken, was einfach zu bedienen ist.
S***e
United States
L***a
United States
T***t
United States