Das MP-EXM-5M-Mikrofon verfügt über intelligente Rauschunterdrückung, die eine Aufnahmereichweite von bis zu 6m gewährleisten. In Verbindung mit FC570S-4K zur Erweiterung des Audioaufnahmebereichs ist es ideal für Telefonkonferenzen zu Hause und im Büro mit 6 bis 12 Personen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Erweiterungsmikrofon für FC570S-4K, 5m (16ft), Micro-USB mit Stummschaltfunktion, zur Erweiterung des Sprachaufnahmebereichs
Erweiterungsmikrofon für FC570S-4K, 5m (16ft), Micro-USB mit Stummschaltfunktion, zur Erweiterung des Sprachaufnahmebereichs
Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist oder ein Gespräch geführt wird, leuchtet die Anzeigeleuchte. Die Stummschalttaste macht Besprechungen konzentrierter und effizienter.
Eingebaute omnidirektionale Mikrofone für eine Aufnahmereichweite von 6m. Wird mit der FC570S-4K-Kamera verwendet, um eine BYOD-Verbindung aufzubauen, Kosten zu senken und Geschäftskontinuität zu ermöglichen.
J***a
United States
L***u
United States