FS-CC3XU2 ist eine erschwingliche, professionelle 3X 1080P USB-PTZ-Kamera, die für Räume mit mehr als 10 Personen konzipiert ist. Sie trägt dazu bei, Ihr Konferenzerlebnis mit Video in Kinoqualität, hervorragenden Farben und einer großen Raumabdeckung zu aktualisieren, so dass jeder Konferenzort zu einem Videokonferenzraum wird. Sie unterstützt die Montage auf dem Schreibtisch, an der Wand, an der Decke, auf einem Stativ und andere Installationsmethoden..
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS-CC3XU2 Full HD 1080P Konferenzkamera für kleine Konferenzräume, 3X Optischer Zoom, PTZ
FS-CC3XU2 PTZ-Videokonferenzkamera für mittelgroße und große Konferenzräume - Full HD 1080P, 3X, USB Plug and Play
(180x260x175 mm)
Kompatibel mit den meisten VC-Apps, wie Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting usw.
Schnelle Einrichtung an einem Büroschreibtisch oder auf einem Konferenztisch, maximieren Sie die Zusammenarbeit Ihres Teams.
Das Kollaborationssystem aus Kamera und Mikrofon eignet sich perfekt für kleine Räume oder Teams von 1-6 Personen.
Die FS-CC3XU2 verfügt über ein hochwertiges Kameraobjektiv, das von FS entwickelt und hergestellt wurde. Selbst beim Zoomen erzielet sie ein helles, klares Video mit präziser Farbwiedergabe und Schärfe.
Auf jede Voreinstellung kann einfach per Fernbedienung zugegriffen werden, was Ihnen Zeit spart und Ihnen mehr Flexibilität bietet.
HD-Konferenzkamera x1
Fernsteuerung x1
USB 3.0 Kabel x1
Netzkabel & Netzadapter x1
Steuerkabel für die serielle Schnittstelle x1
Deckenhalterung x1
Kunststoff-Dehnschraube x3
KA4-Schraube x3
Benutzerhandbuch x1
Auflösung | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 4K@30fps |
Horizontales Sichtfeld | 128° | 72,5° | 60° | 108° | 120° | 110° |
Optischer Zoom | 3X | 12X | 20X | — | — | — |
Digitaler Zoom | — | 16X | 16X | 4X | 8X | 5X |
PTZ | EPTZ | EPTZ | MPT/EPTZ | |||
Mikrofone | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
Lautsprecher | — | — | — | — | — | |
WDR | — | |||||
2D, 3D digitale Rauschreduzierung | — | |||||
Gegenlichtkompensation | — | |||||
Verbindungsmodus | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0/3.0 |
USB-Kabellänge | 3m | 3m | 1,5m | 3m | 1,5m | 2m |
F***r
United States
D***d
France
C***l
United States