Die FC530 ist eine kluge Wahl für kleine und mittlere Konferenzräume, die 1-8 Personen aufnehmen können, sowie für Klassenzimmer und andere professionelle Umgebungen. Mit 1080p, 108° breitem Sichtfeld, 2 integrierten Mikrofonen und USB-Plug-und-Play-Anschluss. Der FC530 vermittelt das Gefühl, gemeinsam in einem Raum zu sitzen, auch wenn Sie tausend Meilen entfernt sind.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FC530 Full HD 1080p Konferenzkamera für kleine Konferenzräume, 2x Mikrofone, 108° Weitwinkel, USB Plug and Play
FC530 Voll HD 1080p Videokonferenzkamera für kleine Räume, mit 2 Mikrofonen & 108 ° Weitwinkel, USB Plug und Play
Der 2D- und 3D-Rauschunterdrückungsalgorithmen reduzieren erheblich das Bildrauschen. Selbst bei extrem geringer Beleuchtung bleibt das Bild klar.
Der 108° Weitwinkel macht es einfach, alle klar zu sehen. Keine Sorge mehr über die Sitzposition.
Das intelligente eingebaute Mikrofon-Array ist mit einem einzigartigen Rauschunterdrückungsalgorithmus ausgestattet, um eine 360°-freie Aufnahme zu realisieren und das Rauschen in der Umgebung zu vermeiden.
Die WDR-Technologie bietet eine adaptive Lichtempfindlichkeit, um mehr visuelle Informationen in jeder Szene aufzunehmen, selbst bei schlechten oder komplexen Lichtverhältnissen.
Der USB-2.0-Plug-and-Play-Anschluss macht die Bereitstellung und Verwendung der FC530 einfach. Sie müssen die Kamera nur über ein USB Kabel an den Computer im Komferenzraum anschließen.
Kompatibel mit gängigen Softwares wie Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting usw. und Betriebssystemen wie Windows, Mac OS, Smart TV usw.
Auflösung | 1080p@30fps | 4K@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps |
Horizontales Sichtfeld | 108° | 120° | 110° | 72,5° | 60° | 128° |
Optischer Zoom | — | — | — | 12X | 20X | 3X |
Digitaler Zoom | 4X | 8X | 5X | 16X | 16X | — |
PTZ | EPTZ | EPTZ | MPT/EPTZ | |||
Mikrofone | 2 | 2 | 4 | — | — | — |
Lautsprecher | — | — | — | — | — | |
WDR | — | |||||
2D, 3D digitale Rauschreduzierung | — | |||||
Gegenlichtkompensation | — | |||||
Verbindungsmodus | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0/3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
USB-Kabellänge | 3m | 1,5m | 2m | 3m | 1,5m | 3m |
P***n
United States
N***z
Australia
Likewise the video quality is great, being able to see the close and further participants with clarity.
The 108 degree angle picks up close participants at the table without distortion.
I know some of this depends on the layout, acoustics and lighting in the room, but I am very happy with this unit.
L***i
United States