Das Gerät integriert ein 4K-Display, Infrarot-Touch, Mensch-Maschine-Interaktion, Multimedia-Informationsverarbeitung, Netzwerkübertragung usw. und verfügt über verschiedene Funktionen wie Schreiben, Kommentieren, Multi-Screen-Sharing und Stifterkennung. Das interaktive Tablet wird hauptsächlich für Remote-Videokonferenzen, Schulungen, Anleitungen und andere Veranstaltungen in Büros, Besprechungsräumen, Multimedia-Klassenzimmern usw. verwendet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IWB-5386-S Interaktives Whiteboard mit entspiegeltem 4K-UHD-Display und 2 Stiften, unterstützt OTA-Remote-Upgrade und Bildschirmfreigabe, 86 Zoll
IWB-5386-S Interaktive Whiteboard, 86 Zoll
Die Zero-Bonding-Technologie mit einem 4K UHD Antiblend-Display sorgt für eine hellere Sicht und ein glatteres Tasterlebnis.
Die IR-Touch-Technologie bietet Ihnen ein natürliches Schreiberlebnis. Die Schreibgenauigkeit liegt innerhalb von plus oder minus 1mm, was dazu beiträgt, feine Anmerkungen zu machen.
Zwei 6-Array-Lautsprecher sorgen für kristallklares Hi-Fi-Audio an jedem entfernten Standort.
Tippt einfach auf , um zu teilen, was auf Ihrem Laptop oder Telefon ist. Echtzeit-Seitenumschlag und Anmerkungen auf dem Bildschirm machen eine wirklich flexible Zusammenarbeit einfach und mühelos.
Mit dem interaktiven Whiteboard können Nutzer Dateien schnell über einen QR-Code übertragen. Sie können Bildschirme in diesen Anwendungen freigeben und die Fernkommunikation verbessern.
Das Smart Board ist mit persönlichen Geräten verbunden und definiert die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für eine BYOD-Welt neu.
T***k
Canada
D***e
United States