FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.
Это изображение касается OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3.

10m (33ft) LC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM2 Multimode Fiber Optic Patch Cable

#68884
#68884

Duplex Clips G.651 Сети 1/10G

US$4.70
FS P/N: OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3
FS P/N: OM2-LC-SC-DX-FS-10M-PVC-3
Заказы 116
Отзыв 1
Вопросы 4
19 на глобальном складе, 01 июл, 2024
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
Высококачественный и экономичный многомодовый соединительный кабель OM1 50/125 мкм

Многомодовый кабель OM2 50/125 мкм соответствует требованиям RoHS, и все кабели проходят 100% оптические испытания на вносимые потери, чтобы гарантировать высокое качество, что очень экономично для сетевых кабелей.

FS также предоставляет полный набор услуг OEM, таких как коннекторы, длина, цвет, качество волокна, спецификация, материал, упаковка и т. д.

Описание
Разъём
LC to SC
Внешний диаметр оболочки
3,0 мм
Тип волокна
50/125 мкм
Цвет оболочки
Оранжевый
Польский
UPC - UPC
Длина волны
850/1300 нм
Тип волокна
Duplex
Материал оболочки
PVC
Вносимые потери
≤0.3 дБ
Взаимозаменяемость
≤0.2 дБ
Обратные потери
≥30 дБ
Вибрация
≤0.2 дБ
Рабочая температура
-40~75°C
Температура хранения
-45~85°C
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Волокно класса
G.651
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Application (1)Cable Jacket (1)Custom Connector (1)Tensile Strength (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

A***a

Russian Federation

October 11, 2023
5.0
It meets all the advertised specifications and delivers quality results.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели