FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.
Это изображение касается 24FMTPSMF.

30m (100ft) MTP®-8 to MTP®-8 Male 24 Fibers Type B LSZH OS2 9/125 Single Mode Elite Trunk Cable, Yellow

#213435
#213435

40/100/400G Cabinet to Cabinet for Backbones

US$379.00
FS P/N: 24FMTPSMF
FS P/N: 24FMTPSMF
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 08 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

3x MTP®-8 Male to 3x MTP®-8 Male LSZH OS2 Single Mode Elite Trunk Cable

The MTP® trunk cables with a more robust double jacket sheath provide greater crush resistance. They are typically designed for a longer cable length in cabinet-to-cabinet applications or for connecting different areas of a building.
MTP® trunk cable, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management problems. MTP®-8 is ideal for 8-fiber parallel single-mode optical transceiver applications, such as 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 and 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели