The Mellanox MFS1S90-H030E Compatible QSFP56 to 2x100G QSFP56 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 and InfiniBand HDR. It provides a connection of a 200G QSFP56 port on one end and to two 100G QSFP56 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
30m (98ft) FS for Mellanox MFS1S90-H030E Compatible 2x200G QSFP56 to 2x200G QSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand HDR
#205377
#205377
US$1,499.00
FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO30FS P/N: QSFP-2Q200G-2QAO30
Заказы 106
Отзывы 2
Вопросы 4
Length:
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$110.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox MFS1S90-H030E Compatible 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56 AOC Cable (30-meter, QSFP56 to QSFP56)
Specifications
Mellanox Compatible
MFS1S90-H030E
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56 to 2x QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Cable Length
30M(98ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤4.35W
Jacket Material
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time wavelength requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Application (2)Application Environment (1)Chipset (1)Data Rate (1)Supported Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
R***n
United States
February 19, 2024
I already placed my order and received it. Amazing cables super high quality!
Will be purchasing my cables from FS from here on out. Thanks!"
Will be purchasing my cables from FS from here on out. Thanks!"
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***a
United States
November 21, 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели