The Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible QSFP to 2x 200G QSFP56 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd. It provides a connection of a 400G QSFP port on one end and to two 200G QSFP56 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240608102530hhi9uo.png)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608102530hhi9uo.png)
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060810253034gypp.png)
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406081025305j9if9.png)
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается GG.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608102531jvfuqg.png)
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается H.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608102531vzkgbn.png)
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608102530oa23sr.png)
![20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается J.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608102531lm1tar.png)
20m (66ft) FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G OSFP to 2x200G OSFP56 Breakout Active Optical Cable for InfiniBand NDR
#205345
#205345
US$1,084.00
FS P/N: OSFP-400G-2QAO20FS P/N: OSFP-400G-2QAO20
Заказы 95
Отзывы 2
Вопросы 3
Length:
Задержка поставки, Ship by 09 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS for Mellanox O400-2Q56AO20N Compatible 400G QSFP to 2x 200G QSFP56 AOC Cable (20-meter, QSFP to QSFP56)
Specifications
Mellanox Compatible
O400-2Q56AO20N
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2× OSFP
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
30mm
Cable Length
20m (66ft)
Jacket Material
LSZH
Cable Type
Optical Cable
Receiver Type
PIN
Transmitter Type
VSCEL
Wavelength
850nm
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Consumption
OSFP: 8WQSFP56: 4W
Protocols
OSFP Rev. 5.0, SFF-8679, SFF-8661, SFF-8636, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3cd
Modulation Format
PAM4
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (2)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
R***s
United Kingdom
December 01, 2023
The AOC cable works extremely reliably. I searched through many brands, and FS offers various length options. The pricing is also reasonable, and we are very satisfied with what we have received.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***e
Australia
November 30, 2023
The product arrived on time, and the module is currently running smoothly. It's excellent and has been a great shopping experience.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели