![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202403291224016b1emo.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается OSFP-800G-2OFLPC02.](https://resource.fs.com/images/20240329115426x053u9.jpg)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291224016b1emo.jpg)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122412j2zd2x.png)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024032912241211ywgn.png)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291224011m99x6.jpg)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122412shzcrq.png)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291224216eppgq.jpg)
![2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122412v7p85q.png)
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR
#205011
#205011
US$239.00
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
Заказы 193
Отзывы 4
Вопросы 3
22 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
M***s
Canada
December 18, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0L***i
United States
December 11, 2023
This DAC cable works perfectly between my switch and CX7 network card. It is a seamless fit, and I will continue to purchase it.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0J***a
United States
December 08, 2023
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели