The Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a connection of a 800G OSFP port on one end and to two 400G OSFP ports on the other end and is suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202403291222347sct7n.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается OSFP-800G-2OFLPC015.](https://resource.fs.com/images/20240329115426x053u9.jpg)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291222347sct7n.jpg)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122216do3tnm.png)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122216xqlvjs.png)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202403291222347am13o.jpg)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122216fnagef.png)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122224x6p2hm.jpg)
![1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR Это изображение касается 15.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240329122216pvo66p.png)
1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable Cable for InfiniBand NDR
#205009
#205009
US$219.00
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC015FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC015
Заказы 109
Отзывы 4
Вопросы 3
18 на глобальном складе, 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox MCP7Y00-N01A Compatible 800G OSFP to 2x400G OSFP Passive Breakout DAC Twinax Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y00-N01A
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 2× OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
81mm (repeated),40.5mm (single)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
M***s
Canada
December 18, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0L***i
United States
December 11, 2023
This DAC cable works perfectly between my switch and CX7 network card. It is a seamless fit, and I will continue to purchase it.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0J***a
United States
December 08, 2023
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели