The FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable is designed for use in 800Gb/s NDR InfiniBand systems and provides connectivity between devices using OSFP ports. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. With these features, this easy-to-install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable for Infiniband NDR
#204995
#204995
US$149.00
FS P/N: OSFP-800G-PC01FS P/N: OSFP-800G-PC01
Заказы 157
Отзывы 4
Вопросы 2
11 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP DAC Cable (1-meter, Passive, OSFP to OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP4Y10
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
4
0
0
0
0
J***a
United States
December 08, 2023
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0U***a
United Kingdom
December 06, 2023
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0H***z
Australia
December 05, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели