OM5 wideband multimode bend insensitive fiber optimized for multi-wavelengths transmission systems operating in the range of 850-953nm, enabling optimal support of emerging Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) applications that (SWDM) implement functions used for short-distance, high-speed fiber-optic communication and improve the transmission efficiency and capacity of optical fibers through multi-wavelength transmission, reducing fiber counts while achieving higher speeds.OM5 meets TIA-492AAAE and draft IEC 60793-2-10 A1a.4 requirements while completely backward compatible with existing OM4 networks and applications. It meets RoHS compliant and the fiber patch cord is optically tested for insertion loss to ensure high quality.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) LC UPC to LC UPC Simplex OM5 Multimode Wideband PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable
#204965
#204965
US$3.80
FS P/N: OM5LCSXFS P/N: OM5LCSX
Заказы 76
Отзыв 0
Вопрос 1
Задержка поставки, Ship by 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
1m (3ft) LC UPC to LC UPC Simplex OM5 Multimode Wideband PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable
Specifications
Connector Type
LC UPC to LC UPC
Fiber Grade
Bend Insensitive
Fiber Mode
OM5 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
40G Ethernet Distance
440m at 850nm
100G Ethernet Distance
150m at 850nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
≥30dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
7.5mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Attenuation at 850nm
3.0 dB/km
Attenuation at 1300nm
1.0 dB/km
Effective Modal Bandwidth
(at 850nm)
≥4700 MHz·km
Effective Modal Bandwidth
(at 953nm)
≥2470 MHz·km
Fiber Count
Simplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Temperature
Operating: -20 to 70°C (-4 to 158℉)
Storage: -40 to 80℃ (-40 to 176℉)
Storage: -40 to 80℃ (-40 to 176℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели