FS's Blanking Keystone Jack Insert provides a simple way to disguise unused openings in a keystone jack wall plate for a professional looking installation. These keystone inserts are compatible with Faceplate with standard sized keystone openings including the 1-Port to 6-Port faceplate frame keystone insert. These commercial grade keystone jack inserts are engineered for frequent use and built to last. Re-usable keystone jack inserts can be easily disconnected and relocated when upgrading or redecorating.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Blanking Keystone Insert for Faceplate, Toolless, Black (20pcs/Pack)
#203961
#203961
US$5.00
FS P/N: FBPBLFS P/N: FBPBL
Заказы 43
Отзыв 0
Вопрос 0
77 на глобальном складе, 24 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Blanking Keystone Insert for Faceplate, Toolless, White(20pcs/Pack)
Specifications
Product Type
Blanking Keystone Insert
Package
20pcs/Pack
Material
ABS
Color
White
Operation Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158°F)
Installation Method
Snap-on
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Fits a Standard Opening in a Wall Plate for Keystone Jacks
ABS Material is Durable and Reusable
Prevents Tampering and Covers Up Spare Ports
Disconnected and Repositioned Easily
Provides a Clean and Professional Look
Easily snaps into compatible patch panels and wall plates, and protects unused ports from dirt and damage.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели