Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
![Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Это изображение касается XG-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308291111294k4j9a.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Это изображение касается XG-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308291111294k4j9a.jpg)
![Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Это изображение касается XG-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230829111129hl7f3l.jpg)
![Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Это изображение касается XG-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230829111129opksct.jpg)
![Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Это изображение касается XG-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308291111292g9rwl.jpg)
![Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Это изображение касается XG-SFP-52-20N2I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230829111129o6lyq3.jpg)
Generic Compatible XGPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DDM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#192916
#192916
US$209.00
FS P/N: XG-SFP-52-20N2IFS P/N: XG-SFP-52-20N2I
Заказы 4
Отзыв 1
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели