FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.
Это изображение касается S28-AOxx-I.

Customized 25G SFP28 Industrial Active Optical Cable

#190770
#190770
US$99.00
FS P/N: S28-AOxx-I
FS P/N: S28-AOxx-I
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели