NOKIA Compatible XGSPON OLT SFP+ transceiver provides a symmetric 9.953Gbps upstream and 9.953G & 2.488G downstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It is fully compliant with SFP+ MSA and RoHS standards and is ideal for symmetric 10Gigabit capable passive optical network (XGS-PON) system.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
NOKIA Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module((Industrial,20PIN))
#190472
#190472
US$309.00
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1IFS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
Заказы 3
Отзывы 10
Вопросы 3
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 16 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NOKIA Compatible 9.953G-TX/9.953G & 2.488G RX XGSPON OLT Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
XGS-SFP-52-20N1I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Number of Pins
20PIN
Wavelength
1577nm-TX/1270nm-RX
Max Data Rate
9.953Gbps
Connector
SC/UPC
Max Cable Distance
20km
Transmitter Type
EML
Media
SMF
TX Power
2~5dBm
Receiver Type
APD-TIA
Power budget
9.953G:28dB
2.488G:29.5dB
2.488G:29.5dB
Receiver Sensitivity
9.953G:> -26 dBm 2.488G:> -27.5 dBm
Power Consumption
< 2.5W
Receiver Overload
9.953G:-5dBm 2.488G:-7dBm
Modulation Format
NRZ
Extinction Ratio
8.2dB
Bit Error Rate
9.953G:1E-3 2.488G:1E-4
Link Budget
29dB
Protocols
ITU-T G9807.1
Industrial Temperature Range
-40~85℃
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Connectors (1)Matching Transceivers (1)Maximum Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
0
0
0
0
R***y
United States
November 17, 2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***m
Senegal
November 14, 2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***n
Canada
November 13, 2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели