The HW Compatible Combo XGSPON OLT optical module is inserted on the single board of the HW Combo XGSPON OLT device, which can provide users with a symmetrical bandwidth with a maximum uplink and downlink rate of 10G. The Combo XGSPON OLT optical module integrates the functions of XG(S) PON OLT and GPON OLT optical modules, and can deploy different network rates in an ODN network according to the requirements of the ONU side, realizing a smooth upgrade from GPON to XGSPON. It avoids external WDM equipment in the network, and reduces the cost of network construction and maintenance.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HW Compatible XG-PON&GPON Combo OLT SFP+ 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx Class D 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (22PIN)
#190455
#190455
US$469.00
FS P/N: XGG-SFP-D-LFS P/N: XGG-SFP-D-L
Заказы 3
Отзывы 3
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 03 июн, 2024
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
10GTx/2.5GRx and 2.5GTx/1.25GRx XG-PON&GPON Transceiver Module (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, DOM)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Описание
10GTx/2.5GRx and 2.5GTx/1.25GRx XG-PON&GPON Transceiver Module (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx and 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC/UPC, DOM)
The HW Compatible Combo XGSPON OLT optical module is inserted on the single board of the HW Combo XGSPON OLT device, which can provide users with a symmetrical bandwidth with a maximum uplink and downlink rate of 10G. The Combo XGSPON OLT optical module integrates the functions of XG(S) PON OLT and GPON OLT optical modules, and can deploy different network rates in an ODN network according to the requirements of the ONU side, realizing a smooth upgrade from GPON to XGSPON. It avoids external WDM equipment in the network, and reduces the cost of network construction and maintenance.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$469.00
Задержка поставки