FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.
Это изображение касается AD-STU-STU-SM-SX-FS.

ST/UPC to ST/UPC Simplex OS2 Single Mode Metal Fiber Optic Adapter/Coupler without Flange (10pcs/pack)

Hot #183374
Hot #183374

Ni-Plated Copper Zirconia Sleeve ≤0.2dB

US$15.00
FS P/N: AD-STU-STU-SM-SX-FS
FS P/N: AD-STU-STU-SM-SX-FS
Заказы 2.7K
Отзыв 0
Вопрос 0
23 на глобальном складе, 01 июл, 2024
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
ST/UPC to ST/UPC Singlemode Simplex Copper Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB insertion loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. FS supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Connector Type
ST to ST
Body Style
Simplex
Polish Type
UPC
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Insertion Loss
≤0.2dB
Durability
1000 times
Mounting Type
Reduced Flanged
Alignment Sleeve Material
Ceramic
Package Quantity
10 pcs
RoHS Compliancy Status
Compliant
Flammability Rate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 to 70°C (-13 to 158℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Extending Fiber Connection with Adapters

With high-precision components and tool-less design, the adapters allow two devices to communicate from a distance through a direct connection with the fiber optic line.

Protective Dust Cap

Prevent the adapter from dust and keep it clean

High-precision Ceramic Sleeve

Ensure the maximum connection between fiber jumpers

One-piece Design

Make the adapter no risk of separation and rupture

Nickel-Plated Copper Protects the Metal From Corrosion
The adapter is made of nickel-plated copper, which can resist corrosion. Through machining, its structure is more sturdy with high hardness and precision.
Low insertion loss and good durability
Good repeatability and changeability
Excellent temperature stability
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели