Промышленный бронированный кабель отличается высокой прочностью на растяжение, устойчивостью к сильному давлению и грызунам, а также хорошими характеристиками гибкости. Кроме того, он устойчив к изгибу, маслостойкий и износостойкий, срок службы которого составляет 3-5 лет при длительном воздействии на открытом воздухе или дожде. Таким образом, армированный промышленный кабель идеально подходит для внутреннего и наружного применения, например, для соединения сетей двух зданий с использованием подземного канала или прямого прокладки.
![15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM Это изображение касается MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230701113758ca2oqg.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM Это изображение касается MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113758ca2oqg.jpg)
![15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM Это изображение касается MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113800cl425s.jpg)
![15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM Это изображение касается MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113801t1i0s9.jpg)
![15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM Это изображение касается MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230701113703r5berl.jpg)
![15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM Это изображение касается MG-OS2SCSX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307011137054ohjfh.jpg)
15m (49ft) Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC TPU Simplex, OS2 SM
Промышленный оптический патч-корд бронированный SC APC - SC APC Simplex, OS2 SM
Соединение сетей двух зданий посредством подземного водовода или прямого заглубления.
Мин. Радиус изгиба 20/10D
Волокно G.657.A2 допускает более плотные изгибы кабеля для прокладки..
Прочность на растяжение 200-600 Н
Прочный кабель продлевает срок службы.
Прочность на раздавливание 3000 Н
Высокая устойчивость к давлению позволяет избежать разрушения под действием внешней силы.
Идеально подходит для тяжелых условий, таких как дороги и снежные поля, промышленные поля и строительные площадки.
Количество волокон | Simplex / 1 Fiber | Simplex / 1 Fiber | Simplex / 1 Fiber |
Волокно класса | G.657.A2 | G.657.A1 | G.657.A1 |
Jacket | TPU | PVC | PVC |
Диаметр кабеля | 3.0 мм | 3.0 мм | 2.0 мм |
Вносимые потери | ≤0.3 дБ | ≤0.3 дБ | ≤0.3 дБ |
Мин. радиус изгиба (Fiber Cable) | 20/10D (Динамический/Статический) | 10/5D (Динамический/Статический) | 10/5D (Динамический/Статический) |
Рабочая температура | -40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉) | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) |
Применение | На открытом воздухе, в суровых условиях | В помещении, в опасных зонах | Крытый, общее здание |
B***u
Canada
D***s
United States
I use them in extreme conditions (heavy snow and -30c), no issues what so ever.
Recommended.
L***r
Germany