FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.
Это изображение касается SMLSHSX.

Customized Length LSH APC to LSH APC Simplex OS2 Single Mode LSZH 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#173595
#173595

G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$10.00
FS P/N: SMLSHSX
FS P/N: SMLSHSX
Заказы 555
Отзывы 216
Вопросы 5
Length:
Задержка поставки, Ship by 02 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Customized Length LSH APC to LSH APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

The 9/125μm OS2 single mode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high-density cabling in data centers, enterprise networks, telecom rooms, server farms, cloud storage networks, and any place fiber patch cables are needed.

This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1/10/40/100/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
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
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
197
19
0
0
0

C***s

Austria

June 11, 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***k

Norway

September 11, 2023
5.0
Excellent quality as usual
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели