FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.
Это изображение касается SMLCFCSX.

Customized Length FC APC to LC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#173593
#173593

G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$2.60
FS P/N: SMLCFCSX
FS P/N: SMLCFCSX
Заказы 512
Отзывы 215
Вопросы 5
Length:
Задержка поставки, Ship by 26 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Customized Length FC APC to LC APC Simplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

The 9/125μm OS2 single mode bend insensitive fiber optic cable is less attenuation when bent or twisted compared with traditional optical fiber cables and this will make the installation and maintenance of the fiber optic cables more efficient. It can also save more space for your high-density cabling in data centers, enterprise networks, telecom rooms, server farms, cloud storage networks, and any place fiber patch cables are needed.

This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1/10/40/100/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.

Specifications
Connector Type
LC UPC to LC APC
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Insertion Loss
≤0.3dB
Return Loss
UPC≥50dB, APC≥60dB
Min. Bend Radius
(Fiber Core)
10mm
Min. Bend Radius
(Fiber Cable)
10/5D (Dynamic/Static)
Attenuation at 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuation at 1550 nm
0.22 dB/km
Fiber Count
Duplex
Cable Diameter
2.0mm
Cable Jacket
PVC
Polarity
A (Tx) to B (Rx)
Operating Temperature
-20~70°C
Storage Temperature
-40~80°C
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Кабель операторского класса обеспечивает качество передачи

Превосходные кабельные сборки уменьшают потери света и легко удовлетворяют разнообразные требования к кабелям.

Мин. радиус изгиба 10/5D

Волокно G.657.A1 допускает более плотные изгибы кабеля для прокладки.

Циркониевый керамический наконечник

Срок службы прецизионных наконечников может увеличиваться до 500 раз.

Максимальная прочность на растяжение 100 Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв и продлевает срок службы.

Удовлетворение различных потребностей в установке внутри помещений

Идеально подходит для подключения к сетевому шкафу, потолочной проводки и проводки под полом в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
196
19
0
0
0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***k

Norway

September 11, 2023
5.0
Excellent quality as usual
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

J***i

United States

August 25, 2023
5.0
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели