Активные оптические кабели 50G SFP56 представляют собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами SFP56. Они подходят для очень коротких расстояний и предлагают экономичный способ подключения внутри стоек и между соседними стойками. Модуль представляет собой одноканальный подключаемый волоконно-оптический SFP56 для приложений 50 Gigabit Ethernet и Infiniband EDR.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
50G SFP56 AOC
#170117
#170117
US$473.00
FS P/N: S56-AO05FS P/N: S56-AO05
Заказы 6
Отзывы 2
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
5m(16ft) общий совместимый 50G SFP56 активный оптический кабель
Описание
Артикул
S56-AO05
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP56
Макс. скорость передачи данных
50 Гбит/с
Тип кабеля
Оптический кабель
Макс. расстояние передачи
До 50 м
Длина кабеля
1m (3ft)
Миним. радиус изгиба
60 мм
Потребляемая мощность
≤2 Вт
Материал оболочки
OFNP
Тип приемника
PIN
Тип передатчика
VSCEL
Функция FEC
Поддержка Pre-FEC
CDR
TX+RX
Формат модуляции
PAM4
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протокол
IEEE 802.3cd
SFP56 MSA
SFP56 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 50G для ЦОД
Модуль SFP56 с низким энергопотреблением 2 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 50G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Тип кабеля | Активный оптический кабель | Активный медный кабель прямого подключения | Пассивный медный кабель прямого подключения |
Макс. скорость передачи данных | 50 Гбит/с | 50 Гбит/с | 50 Гбит/с |
Гбит/с | SFP56 - SFP56 | SFP56 - SFP56 | SFP56 - SFP56 |
Потребляемая мощность | ≤2 Вт | ≤0.5 Вт | ≤0.1 Вт |
Длина кабеля | 1-50m (3ft-164f) | 1-7m (3ft-23ft) | 1-3m (3ft-10ft) |
AWG | / | 26-30AWG | 26-30AWG |
Миним. радиус изгиба | 60 мм | 22.5-28 мм | 41-51 мм |
Тип волокна | Оптическое волокно | Медый | Медый |
Материал оболочки | OFNP | PVC | PVC |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Cable Length (1)Connection (1)HW Series (1)Other Compatibility (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
M***a
United States
December 27, 2022
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0А***н
Ukraine
December 27, 2022
Great cable and quality. Worked prefect first try on FS.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели