Специально разработанная структура модуля термопечатающей головки (TPH) обеспечивает как превосходный эффект печати, так и сверхдлительный срок службы печатающей головки. Работа с большими объемами, простота использования, быстрая и плавная работа, а также красивая печать этикеток — все это делает принтер серии iQ идеальным выбором для DT-печати.
![Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips Это изображение касается iQ200.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221227175545t3k2aq.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips Это изображение касается iQ200.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175545t3k2aq.jpg)
![Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips Это изображение касается iQ200.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303201427057yy7ls.jpg)
![Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips Это изображение касается iQ200.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175548ylpr91.jpg)
![Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips Это изображение касается iQ200.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320142707wg9t4i.jpg)
![Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips Это изображение касается iQ200.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227175546yyq9x2.jpg)
Postek IQ200 RFID коммерческий принтер этикеток с HEAT™, 203dpi, скорость печати 5ips
Коммерческий принтер этикеток Postek iQ200 RFID с технологией HEAT™, 203 dpi, скорость печати 5 дюймов в секунду
16MB SDRAM
включая вкладыш
Пропускающий
(150x218x255 мм)
Дополнительное антифрикционное покрытие на поверхности TPH делает TPH еще более долговечным и значительно снижает вероятность преждевременного износа TPH.
Конвективная теплопередача
Снижает рабочую температуру принтера.
Шариковый или неподвижный подшипник
Устраняет износ, вызванный непосредственным контактом с пластиком.
Стандартное соединение Wi-Fi
Обеспечивает большую гибкость при подключении к мобильным устройствам.
Термоэтикетка
Водяной знак для стирки
Этикетка товара
Самоклеящаяся этикетка азиатского серебра
Экспресс-счет в электронном виде
Медицинский браслет
ЖК-дисплей | — | — | 4,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | — |
Разрешение печати | 203 точек на дюйм | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм | 300 точек на дюйм |
Макс. скорость печати | 5 дюймов в секунду | 3 дюйма в секунду | 4 дюйма в секунду | 4 дюйма в секунду |
Макс. ширина печати | 104 мм | 106 мм | 106 мм | 106 мм |
Макс. длина печати | 1016 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
Режим печати | Прямая термопечать | Прямая термотрансферная/тепловая передача | Прямая термотрансферная/тепловая передача | Прямая термотрансферная/тепловая передача |
Толщина среды | 0.06–0.25 мм, включая вкладыш | 0.08–0.15 мм, включая вкладыш | 0.08–0.15 мм, включая вкладыш | 0.08–0.15 мм, включая вкладыш |
Ширина носителя | 25-120 мм | 25-120 мм | 25-111 мм | 25-111 мм |
Ширина ленты | — | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Длина ленты | — | 110 м | макс. 300 м | макс. 300 м |
Диапазон входной мощности | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
Номинальная мощность на выходе | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A | DC 24V, 2.5A |