Общий совместимый кабель прямого подключения SFP56 работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот DAC соответствует стандартам IEEE802.3cd и SFF-8432. Он подходит для экономичных соединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД, соединяя применения LAN или SAN со скоростью до 50G.
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210171632320utcja.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210171632320utcja.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232mqku9m.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232clz8v3.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163232vl3ypc.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101716323237y1qo.jpg)
![50G SFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается S56-PC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017163243jdbbfd.jpg)
50G SFP56 пассивный DAC Twinax
#163479
#163479
US$56.00
FS P/N: S56-PC03FS P/N: S56-PC03
Заказы 39
Отзывы 2
Вопросы 7
Задержка поставки, Ship by 01 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
3m (10ft) общий совместимый 50G SFP56 пассивный медный кабель Twinax DAC
Описание
Артикул
S56-PC03
Название поставщика
FS
Тип разъёма
SFP56 to SFP56
Макс. скорость передачи данных
50 Гбит/с
Длина кабеля
3m(10ft)
AWG
26AWG
Потребляемая мощность
<0.1 Вт
Материал оболочки
PVC
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Совместимость
Общий
Температура
0°C ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Применение
50G Ethernet
Технология модуляции
PAM4
Протокол
SFP28 MSA
SFF-8432
SFF-8432
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221017163500y0c9si.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Advantage (1)Compatibility (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
A***n
France
June 26, 2023
order was delivered incredibly fast, packaging great, and product works lreally well
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***g
Luxembourg
June 18, 2023
The cable worked okay, but I’m a big fan of FS fiber optic modules which make FS one of the trustworthy suppliers on the market today.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели