Кабель прямого подключения Mellanox MC2207130-004, совместимый с QSFP+, работает по пассивному медному кабелю, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот DAC соответствует стандартам IEEE802.3bj, SFF-8436 MSA и Infiniband FDR. Он подходит для экономичных межсоединений ближнего радиуса действия в аппаратных операторах связи или ЦОД, соединяя применения LAN или SAN со скоростями до 56G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4m (13ft) 56G QSFP+ пассивный DAC for InfiniBand FDR, Mellanox совместимый
#159803
#159803
US$119.00
FS P/N: QSFP-56G-PC04FS P/N: QSFP-56G-PC04
Заказы 125
Отзывы 32
Вопросы 5
Длина:
Задержка поставки, Ship by 12 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox, MC2207130-004 56G QSFP+ Twinax Direct Attached Cable (DAC)& (4 м, пассивный, 56G QSFP+, 26AWG)
Specifications
Артикул Mellanox
MC2207130-004
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP+ to QSFP+
Максимальная скорость передачи данных
56 Гбит/с
Потребляемая мощность
0.5W
Провод AWG
26AWG
Минимальный радиус изгиба
45 мм
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFF-8436, QSFP+ MSA,IEEE 802.3bj, 56G InfiniBand FDR
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (2)Bend Radius (1)Cable Length (1)Operating Temperature (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
25
7
0
0
0
J***r
Singapore
October 17, 2023
I want to express my gratitude for your attention to detail, even for a small order. I have to admit that the order I received exceeded my expectations. The DAC cables are performing well, and I was particularly impressed with the packaging, which included an instructional brochure. What's even more remarkable is that all of this came at a very affordable price.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***s
United States
September 05, 2023
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***s
United States
September 05, 2023
What is there to say. Works exactly as designed, great flexibility of the cable, and delivers a full 56GB throughout. Nothing left to say.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели