Экранированная коробка для поверхностного монтажа Cat6a RJ45 с двумя гнездовыми разъёмами RJ45 представляет собой быстрый, простой и экономичный инструмент для расширения аудио/видео, голоса или Ethernet-сети Cat6a. Коробка предлагает различные варианты монтажа с использованием клейкой ленты, винтов и т. д. Просто откройте верхнюю крышку, чтобы закрепить медные кабели 22-26 AWG Cat6a с помощью стандартного ударного инструмента для заделки 110 IDC.
Клеммные блоки имеют цветовую маркировку для удобства подключения по схеме разводки T568A или T568B. В комплект входят стяжки для аккуратного крепления кабелей к коробке для поверхностного монтажа Cat6a, которая имеет задние отверстия для разводки, позволяющие устанавливать коробку заподлицо со стеной или потолком.