На основе высококачественной конструкции и оптимальных характеристик этот кабель питания может использоваться для оборудования от рентгеновских аппаратов до оборудования жизнеобеспечения, соответствуя стандартному кабелю питания для любого медицинского оборудования в больнице. Зелёная точка на передней части разъёма указывает на то, что кабель питания был протестирован и может использоваться в больничных условиях. Этот кабель питания с разъёмом угловым (вниз) идеально подходит для использования в ограниченном пространстве, поскольку он устраняет напряжение, воздействующее на проводник, и снимает напряжение.
![6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вниз) 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240307153744xe7aku.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вниз) 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240307153744xe7aku.jpg)
![6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вниз) 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220711173920o2xe16.jpg)
![6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вниз) 18AWG 125 В/10 А, чёрный Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022071117392260rv18.jpg)
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вниз) 18AWG 125 В/10 А, чёрный
#156854
#156854
US$11.00
FS P/N: P515C13DA-HG-10AFS P/N: P515C13DA-HG-10A
Заказы 11
Отзывы 2
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 14 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
6ft (1.8m) кабель питания NEMA 5-15P HG - IEC320 C13 разъём угловой (вниз) 18AWG 125 В/10 А, чёрный
Описание
Разъём (папа)
NEMA 5-15P HG
Разъём (мама)
IEC60320 C13 Down Angle
Совместимость по напряжению
125V AC
Макс. входной ток
10A
Общая длина
6ft (1.8m)
Цвет оболочки кабеля
Чёрный
Калибр проводов
18AWG
Наружный диаметр кабеля
7.8 ± 0.2mm
Тип оболочки кабеля
SJT
Материал оболочки кабеля
PVC (VW-1)
Кол-во проводников
3 провода, чёрный, белый и зелёный
Материал проводника
Чистая медь
Температура эксплуатации
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
Температура хранения
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
Номинальная температура оболочки
105°C
Двойная блокировка
Не поддерживается
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220723/165855078862db7a04a46496.83925045.jpeg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
H***r
United States
March 17, 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0L***t
United States
December 07, 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели