Mellanox MFA7A20-C050 совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 кабель AOC Breakout работает по многомодовому волокну (MMF). Этот кабель breakout соответствует стандартам SFF-8636, QSFP28 Electrical MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Кабель подходит для очень коротких расстояний и предлагает высокорентабельное решение для подключения Ethernet для соединения между устройствами, использующими порты 100G QSFP28 и 50G QSFP28 в ЦОД, высокопроизводительных вычислений (HPC) и коммутаторов/маршрутизаторов/серверов/стоек хранения данных, а также между соседними стойками.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
50m (164ft) FS совместимый с Mellanox, MFA7A20-C050 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 AOC Breakout
#153010
#153010
US$364.00
FS P/N: Q28-2Q28AO50FS P/N: Q28-2Q28AO50
Заказы 0
Отзывы 4
Вопросы 3
Длина:
Задержка поставки, Ship by 27 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$130.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox MFA7A20-C050 совместимый 100G QSFP28 -> 2x50G QSFP28 Active Optical Cable (AOC)& (50 м, QSFP28 - QSFP28)
Описание
Артикул Mellanox
MFA7A20-C050
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28 - QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100Gbps
Длинна кабеля
50m (164ft)
Тип волокна
OM3
Длина волны
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Потребляемая мощность
≤1.65W
Материал оболочки
OFNP
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Формат модуляции
NRZ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 Electrical MSA, SFF-8636, SFF-8665
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Cable Length (2)FS Box (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
December 08, 2023
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0S***r
Germany
October 17, 2023
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***f
United States
October 02, 2023
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели