FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.
Это изображение касается KJ-OM3SCSX.

SC/UPC - SC/UPC Simplex OM3 MM модуль Keystone Jack

#143341
#143341

Модуль Keystone Циркониевая керамическая втулка RoHS, REACH и WEEE

US$1.20
FS P/N: KJ-OM3SCSX
FS P/N: KJ-OM3SCSX
Заказы 359
Отзыв 0
Вопросы 3
50 на глобальном складе, 01 июл, 2024
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
SC/UPC - SC/UPC Simplex OM3 MM модуль Keystone Jack

Эти оптоволоконные разъемы Keystone используются для соединения двух оптоволоконных кабелей SC для увеличения длины кабельной трассы. Симплексный адаптер принимает один симплексный разъем.

Оптоволоконные разъемы Keystone легко вставляются в коммутационные панели Keystone или настенные панели со стандартными отверстиями, что позволяет прокладывать кабели сквозь стены и обеспечивает удобное подключение к оптоволоконной сети, что делает их отличным решением для подведения оптоволокна к дому и офис. FS предлагает оптоволоконные разъемы Keystone с разъемами LC/SC/ST, включая одномодовые и многомодовые (OM3 и OM4), которые имеют высокую точность и низкие вносимые потери.

Описание
Тип разъёма
SC-SC
Разъём
Simplex
Польский тип
UPC
Тип волокна
MM
Вносимые потери
≤0,2 дБ
Прочность
1000 раз
Тип монтажа
Редуцированный фланцевый
Материал центровочной втулки
керамика
Цвет
Зеленовато-голубой
Уровень воспламеняемости
UL94-V0
Количество в упаковке
1
RoHS
Соответствие
Рабочая температура/температура хранения
-25 ~ 70℃(-13 ~ 158℉)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Модуль Keystone Jack без инструментов

Благодаря высокоточным компонентам и конструкции, не требующей использования инструментов, этот оптоволоконный трапецеидальный разъем является идеальным выбором для соединения двух оптоволоконных кабелей, способствуя при этом чистой и профессиональной установке.

Защитные пылезащитные колпачки

Предохраняйте адаптер от пыли и содержите его в чистоте

Защелкивающийся экранированный разъем Keystone Jack

Обеспечить безинструментальную и быструю установку

Циркониевая керамическая втулка

Низкие вносимые потери благодаря высокоточному выравниванию

Гибридное решение для комбинирования оптических и медных кабелей

Эти модули keystone jacks совместимы с любыми настенными панелями, коммутационными панелями и коробками для поверхностного монтажа с отверстиями кейстоун стандартного размера, в которых можно одновременно смешивать оптоволоконные и медные кабели.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Matching Product (2)Structure (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели