Realizzazione di una Rete Campus Gigabit Tutto Ottico
Livelli di rete complessi, manutenzione difficile e costi di costruzione elevati sono i problemi principali dei parchi tradizionali. FS costruisce reti di accesso verdi, a banda ultra larga e ad aggregazione intelligente per soddisfare le elevate esigenze di larghezza di banda e coprire tutti gli scenari del campus.
- Accesso a Servizio CompletoUna rete in fibra ottica per un accesso full-service. Supporta banda larga ultraelevata, video di grandi dimensioni, voce, CATV, VPN, 4G/5G xHaul e riarchitettura della rete, ecc.
- Evoluzione FluidaEvoluzione verso una rete a velocità più elevata per soddisfare le esigenze di una larghezza di banda crescente, supporto di XPON, XG(S)-PON e rete ODN condivisa NG-PON2.
- Le Capacità E2E Aiutano la Trasformazione in FibraSupportare le costruzioni fiber-in-copper-out e la trasformazione in fibra degli MSO verso l'accesso full-fiber per stare al passo con le tendenze di trasformazione delle reti basate sulla fibra.
Caratteristiche dei Prodotti
- GPON/EPON OLTAccesso Unificato in Tutti gli ScenariDistribuzione Accesso RapidoPrestazioni ad Alto Costo, Basso TCOI Terminali di Linea Ottica (OLT) possono semplificare l'architettura di rete e ridurre le spese operative e di capitale, soddisfacendo le esigenze di molteplici scenari, quali hotel, sanità, istruzione e FTTx, ecc.
- GPON/EPON ONUProgrammazione ed Espansione FlessibileDiversi Modelli di ONUOperazioni e Manutenzione IntelligentiUnità di Network Ottico (ONU) fornisce agli utenti residenziali e agli uffici la soluzione ideale per condividere una connessione a banda larga in fibra ottica ad altissima velocità. Inoltre, in collaborazione con l'OLT, fornisce soluzioni PON efficienti per la rete FTTH.
- ODNInstallazione SempliceAggiornamento della Rete ConvenienteQualità Affidabile e Manutenzione FacileNetwork di Distribuzione Ottica (ODN) fornisce canali di trasmissione ottici tra OLT e ONU, coprendo scenari applicativi come la sala computer del data center, le antenne esterne, il cablaggio dei corridoi e l'installazione domestica.
- PON TransceiverVari Tipi di ProdottoPrestazione StabileGaranzia di Alta QualitàI Transceiver PON garantiscono un funzionamento perfetto grazie a test completi, adatti a scenari quali fiber-to-the-home (FTTH), fiber-to-the-office (FTTO), fiber-to-the-building (FTTB), fiber-to-the-street (FTTC) e così via.
Caratteristiche
- OLT - OLT3610-08GP4S
- Adattamento a vari scenariSpazio di installazione 1U, OLT leggero, flessibile per adattarsi a vari scenari.
- Trasmissione a lunga distanzaElevato rapporto di divisione ottica 1:128, che supporta una copertura di rete a lunga distanza di 20KM.
- Accesso completo ai serviziFornire accesso a banda larga, voce, IPTV, CATV e altri servizi completi.
- ONU - TA1710-1G
- Basso costo di costruzioneONU single-gigabit, che riduce i costi di investimento per la costruzione e il TCO.
- Applicazione flessibileAdattamento dual-mode GPON/EPON, eccellente interoperabilità e operatività.
- Plug e playInstallazione non induttiva, adattamento a vari scenari, dimensioni ridotte, plug e play.
- ODN - FTB-SC8-WOPA
- Livello di protezione IP55Scatola sigillata meccanicamente, supporta l'uso interno ed esterno.
- Elevata adattabilitàVassoio di giunzione a fusione a 8 fili incorporato, possibilità di installare adattatori 8× SC Simplex/8× LC Duplex e 1× 1:8 Mini PLC.
- Molteplici funzioni in una solaAiuta a fissare i terminali dei cavi ottici, a saldare i cavi ottici con i pigtail, a contenere e proteggere la fibra residua.
- PON Transceiver - GSFP-43-20B
- Conforme a ITU-T G.982.2Conforme allo standard ITU-T G.984.2 GPON OLT B+.
- Prestazioni elevateRapporto di splittaggio 1:32; bassa sensibilità del ricevitore, -28dBm; basso consumo energetico, <1,5W.
- DDMFunzione di diagnosi digitale, ideale per sistemi GPON e applicazioni FTTx.
Scenari
Caratteristiche
- Struttura semplificata, tre strati sostituiti da due, per una maggiore stabilità dei sistemi informativi medici.
- Le reti passive evitano i problemi di interferenza elettromagnetica e latenza per soddisfare le esigenze di business degli ospedali moderni.
- Raggiungere una maggiore affidabilità grazie alla rete ODN passiva e supportare l'espansione elastica e l'evoluzione flessibile orientata al futuro.
- Aree ospedaliere indipendenti, tutti possono operare e mantenere senza difficoltà.
- Il trasporto unificato di più scenari e di tutti i servizi è realizzato attraverso un'unica rete in fibra ottica.
Risorse
- Documenti Tecnici
- Servizio e Supporto