Display
Prestazioni d'immagine migliorate
Risoluzione 4K UHD, motore di miglioramento automatico del colore e dell'immagine per una resa ottimale dei colori.
Basso consumo energetico
Funzionamento stabile e bassi costi di manutenzione, in grado di supportare 24 ore di lavoro continuo.
Design di integrazione ad alta affidabilità
Design stabile della struttura, altamente resistente, cornice ultra-sottile, profondità ultra-sottile, leggero ed elegante.
Decoder Video
Capacità di decodifica ultraelevata
Risoluzione massima di decodifica di 12MP, fino a 16*1080P@30Hz per ogni canale.
Flussi di decodifica multipli
Supporta flussi di decodifica di altri produttori come Hikvision, Dahua, ecc.
Compressione video
Supporta i formati standard di compressione delle immagini H.265, H.264, MPEG4. L'algoritmo di decodifica sviluppato in proprio offre un'elevata efficienza di decodifica e immagini chiare.
Sistema di Gestione Video
Gestione intelligente degli allarmi e riconoscimento degli stessi
Configurate gli allarmi in modo che determinati allarmi da sorgenti specifiche attivino azioni come il cicalino e l'e-mail.
La compatibilità ONVIF è garantita
Questo VMS è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF e RTSP, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e variegata, senza dover controllare la lunga lista di compatibilità.
Controllare la sicurezza in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo
Il browser web e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso il VMS collegato, il computer o il telefono cellulare.
Il Display più Intelligente è Diventato Possibile
FS fornisce un'ampia gamma di display di alta qualità, decoder video e piattaforme per sistemi di gestione video. I display sono in grado di soddisfare le diverse esigenze in qualsiasi scenario, grazie a un ritardo nullo e a immagini ultra nitide. I decoder visualizzano i flussi video di più telecamere su un monitor pubblico. Il sistema VMS è in grado di fornire agli utenti una gestione centrale semplice, stabile e affidabile.
Display ad Alta Definizione
Fornisce contenuti accurati e offre un'esperienza visiva coinvolgente in scenari industriali e aziendali, dai centri commerciali alle aule, ai centri di monitoraggio.
Prestazioni di Decodifica 4K
Fornisce una super capacità di decodifica, una risoluzione massima di 12MP, una risoluzione di uscita 4K@30Hz, in grado di garantire una qualità d'immagine ad altissima definizione.
Gestione Efficiente
Compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, consente di creare facilmente una rete stabile e diversificata. Il browser web e l'applicazione mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare.
Categorie di Prodotti
- Display
Crea un'esperienza visiva con immagini vivide e una chiarezza perfetta con colori e luminosità uniformi. Il design di integrazione ad alta affidabilità garantisce un ritardo e una perdita di trasmissione ridotti.
- Decoder Video
Permette di visualizzare più flussi video di telecamere su un monitor pubblico. Perfetto per le installazioni su piccola e media scala in cui sono necessari la visualizzazione e il controllo.
- Sistema di Gestione Video
Una piattaforma di videosorveglianza integrata progettata e validata per adattarsi perfettamente ai prodotti e alle caratteristiche di FS per applicazioni di piccole e medie dimensioni.
Crea un'esperienza visiva con immagini vivide e una chiarezza perfetta con colori e luminosità uniformi. Il design di integrazione ad alta affidabilità garantisce un ritardo e una perdita di trasmissione ridotti.
Permette di visualizzare più flussi video di telecamere su un monitor pubblico. Perfetto per le installazioni su piccola e media scala in cui sono necessari la visualizzazione e il controllo.
Una piattaforma di videosorveglianza integrata progettata e validata per adattarsi perfettamente ai prodotti e alle caratteristiche di FS per applicazioni di piccole e medie dimensioni.
Caratteristiche
Scenari
-
Caratteristiche principali
1. Display professionali e immagini nitide e brillanti.
2. L'allarme antintrusione intelligente garantisce la sicurezza e l'affidabilità del parco industriale.
3. Rispondere rapidamente ai problemi di sicurezza ricevendo avvisi istantanei via e-mail.
4. Visualizzazione in tempo reale e visualizzazione multicanale su un unico schermo, che consente il monitoraggio di più siti.
5. Sono disponibili VMS e applicazioni mobili per il monitoraggio da remoto.
Soluzione Correlata
Ottima costruzione con l'alloggiamento in metallo e le guarnizioni impermeabili. Ottima qualità dell'immagine e facilità di configurazione. Ottima visione notturna. Funziona anche con altri NVR, ma quello di FS è il migliore.
— Jonathan Harlfinger, Stati Uniti
Risorse
- Documenti Tecnici
- Scheda Tecnica NVD3510-4K
- Guida Rapida VMS-201C
- Scheda Tecnica SS-C4055
- Centro di Conoscenza
- Sistemi di Videosorveglianza
- Cloud e Intelligenza Artificiale nella Videosorveglianza
- Sistema di Telecamere di Sicurezza PoE
- Servizio e Supporto
- Domande Frequenti
- Centro Utensili
- Garanzia sui Prodotti