Migliore Sicurezza, Migliore Campus
Al giorno d'oggi, il campus ha ancora vari problemi, come la difficoltà di gestire il personale che entra ed esce dalla scuola, la bassa efficienza nelle classi degli studenti, la gestione intempestiva delle emergenze del campus, la facile intrusione nelle aree chiave della scuola e i criminali che invadono la scuola.
Sulla base dei problemi di cui sopra, questa soluzione utilizza telecamere a proiettile, a cupola e a torretta per realizzare il monitoraggio multischermo, il controllo del personale, la crociera della traiettoria, l'archiviazione video e la notifica del collegamento dell'allarme per le aule scolastiche, gli edifici di insegnamento, gli ingressi e le uscite della scuola e altre aree chiave della scuola. Poiché il COVID-19 è ancora grave, la telecamera di controllo della temperatura può rilevare la temperatura anomala degli studenti in tempo, evitare la diffusione dell'epidemia nelle scuole e proteggere la salute degli studenti e del personale.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- IP Cameras
- Network Devices
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Immagine Chiara
Il video ad alta definizione di 5MP può raccogliere più dettagli
Miglioramenti intelligenti dell'immagine (WDR/3D DNR) per ottenere un'immagine più chiara e fluida con il supporto di software e hardware
La modalità Corridoio può ottenere un'immagine ad ampio angolo di visione in una specifica scena di corridoio
Telecamera multi tipo
La cupola e il proiettile hanno un'immagine chiara e supportano l'allarme di collegamento
La telecamera PTZ può fornire un'immagine a 360° con crociera in traiettoria
La telecamera di controllo della temperatura può identificare in tempo una temperatura corporea anormale
Controllo del personale
La telecamera per il riconoscimento del volto può catturare il volto e memorizzare le informazioni dell'immagine del volto catturata
La tecnologia di confronto dei volti può controllare automaticamente le persone che entrano ed escono dall'hotel
La riproduzione video aiuta a ottenere il file video relativo al volto secondo le informazioni di confronto del volto