Ambiente di lavoro scadente
La polvere, l'umidità e i fattori corrosivi presenti nell'ambiente di produzione possono causare un elevato numero di guasti agli switch commerciali, con conseguenti ripercussioni sulla stabilità della rete.
Le reti tradizionali non sono più in grado di soddisfare le esigenze delle industrie intelligenti e automatizzate in termini di durata delle apparecchiature, stabilità dell'architettura di rete, funzionamento e manutenzione. È necessario costruire nuove soluzioni di rete per far fronte agli scenari attuali.
La polvere, l'umidità e i fattori corrosivi presenti nell'ambiente di produzione possono causare un elevato numero di guasti agli switch commerciali, con conseguenti ripercussioni sulla stabilità della rete.
La rete a stella tradizionale non ha un meccanismo di ridondanza efficace e veloce. Il tempo di convergenza delle reti ad anello con spanning tree è troppo lungo e si verifica una perdita di pacchetti.
Le competenze tecniche disomogenee del personale addetto alla manutenzione rendono difficile la manutenzione e il lungo periodo di risoluzione dei problemi incide notevolmente sull'efficienza operativa della rete.