Interconnessioni ad alta capacità e alta trasparenza
Per ottenere un'interazione massiccia delle informazioni e soddisfare la domanda di interconnessione dei centri dati (DCI) ad altissima velocità e larghezza di banda, FS ha lanciato il transponder 1.6T - una piattaforma di trasmissione OTN personalizzata per applicazioni DCI.
La soluzione adotta l'attrezzatura TSP16, con 8 200G CFP2 sul lato della linea e 16 100G QSFP28 sul lato del cliente, che può raggiungere la trasmissione della capacità di servizio 1.6T con la configurazione completa e la trasmissione della capacità di servizio 8T con 40CH DWDM MUX/DEMUX; l'attrezzatura è gestita e fatta funzionare facilmente, sostenendo la gestione fuori banda e la gestione in banda del GCC, adatta ad interconnessione di servizio a breve distanza ed a trasmissione di servizio a lunga distanza della rete dorsale fra i centri dati.
Esplora il giusto mix di soluzioni per il tuo business
Vantaggi
Alta Densità, Grande Capacità
Il dispositivo 1U usato da solo a piena capacità può raggiungere 1.6T di trasferimento ad alta capacità.
Dispositivi multipli impilati con 96CH MUX/DEMUX possono raggiungere 19.2T di trasferimento ad altissima capacità.
Bassa Latenza
Design minimalista dell'architettura di rete con un minor numero di nodi di inoltro per ridurre la latenza del sistema.
Tecnologia di comunicazione puramente coerente per eliminare la latenza aggiuntiva introdotta dal DCF.
Alta Affidabilità
1+1 protezione dell'alimentazione, migliorando efficacemente la trasmissione affidabile dell'attrezzatura.
Supporto della protezione principale di standby della scheda di gestione per garantire il monitoraggio e la gestione stabile dell'attrezzatura.
Funzionamento e Manutenzione Semplici
Nessuna configurazione, nessun debug, plug-and-play.
Sostenendo la gestione fuori banda e la gestione in banda di GCC, sostenendo la gestione visiva del web e fornendo una perfetta capacità di monitoraggio della rete e delle prestazioni dei dispositivi.