Rack Integration Services Offre un "One-stop-shop"
per le Vostre Esigenze di Data Center
FS fornisce soluzioni rack completamente integrate e testate, pronte per l'installazione. I nostri servizi di integrazione dei rack comprendono un processo di progettazione più complesso in cui identifichiamo, progettiamo e produciamo un intero sistema appositamente costruito in un rack. Questi rack vengono spediti completi in una cassa personalizzata e arrivano in loco pronti per l'installazione chiavi in mano. La nostra presenza a livello mondiale, i nostri professionisti dedicati e qualificati e la nostra catena di fornitura integrata garantiscono affidabilità e coerenza sul campo fin dal momento della consegna.
I componenti tipici di una soluzione rack includono:
- Migliora la QualitàViene consegnato un cluster integrato in fabbrica e completamente testato, che può evitare ritardi nella pianificazione dell'implementazione causati da una qualità dell'infrastruttura del datacenter inferiore agli standard.
- Distribuzione SemplificataSfrutta gli esperti in grado di gestire i dettagli logistici per fornire un'infrastruttura datacenter pronta per la produzione in tempo, dall'approvvigionamento e dal controllo qualità alla spedizione.
- Risparmia sulla PotenzaIl budget energetico di tutti i componenti è attentamente stimato e non supera le soglie progettate. Per banca di PDU i consumi energetici sono bilanciati tra le fasi.
- Prestazioni OttimizzateSelezionare la piattaforma, i componenti e le periferiche giuste per i vostri carichi di lavoro personalizzati. Progettate un'infrastruttura di data center ottimizzata per eseguire i carichi di lavoro e scalare in modo efficiente in base alla vostra crescita.
- Soddisfare i Requisiti PersonalizzatiL'assemblaggio finale soddisferà i vostri requisiti personalizzati, come il peso, le dimensioni fisiche, la separazione tra corridoi freddi e caldi, ecc.
- Garanzia d'AcquistoUna pre-vendita di alta qualità, che comprende la personalizzazione della soluzione, la richiesta di campioni, i rapporti di test e le perfette politiche di garanzia e restituzione, vi consentiranno di vivere un'esperienza senza preoccupazioni.
Processo di Integrazione Rack in 5 Fasi
Design
Assemblaggio
Configurazione
Test
Consegna