FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.
Questa immagine riguarda FTTA-OS2LCDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OS2 Singolo Modo 7.0mm LSZH FTTA Cavo Patch in Fibra all'Aperto per la Stazione Base

#97943
#97943

Corning G.657.A1 Ramo Corazzato Esterno LTE/4G/5G Stazione Base

12,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
14,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: FTTA-OS2LCDX
3.3K Venduti
17 Recensioni
11 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 30 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo Patch LSZH Blindato per l'Antenna (FTTA) per Applicazioni Esterne

Il cavo patch FTTA è progettato per un'alta affidabilità in applicazioni industriali pesanti e in ambienti difficili, compresa la fibra alla soluzione dell'antenna.

Composto da cavo in fibra Corning e connettori duplex LC UPC, il cavo presenta una resistenza superiore allo schiacciamento e un alto grado di flessibilità con il tubo corazzato. Inoltre, il cavo è dotato di un rivestimento LSZH ignifugo che è stabilizzato ai raggi UV e altamente resistente alle sostanze chimiche che si trovano comunemente negli ambienti industriali, adatto anche per installazioni industriali sia interne che esterne.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Grado della Fibra
Corning G.657.A1
Min. Raggio di Curvatura (Dinamico/Statico)
20/10D
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Guaina Cavo
Fumo Basso Zero Alogeno (LSZH)
Diametro del Cavo (Esterno/Interno)
7.0/2.0mm
Lunghezza del Breakout Corazzato (Termina A/B)
0.03/0.34m
Resistenza alla Trazione (N)
200/400 (Lungo/Breve Termine)
Resistenza allo Schiacciamento (N)
1100/2200 (Lungo/Breve Termine)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

La Fibra BIF di Corning Assicura la Qualità della Trasmissione
La fibra Corning, leader nel settore, mantiene la flessibilità e la stabilità per piegarsi negli angoli stretti e attorcigliarsi in luoghi difficili da raggiungere senza sacrificare le prestazioni di trasmissione.
Resistenza all'Acqua
Resistenza UV
Resistenza all'Usura
Ritardo alla Fiamma
Progettato per La Costruzione di Stazioni Base all'Aperto

È adatto per ambienti difficili come il cablaggio fibra-all'antenna (FTTA) nella rete LTE/4G/5G, stazione base e soddisfa anche le esigenze della trazione remota.

Membri dell'Armatura & Forza

Rassodano il cavo e lo rendono più comodo da tirare quando si installa.

20D/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra BIF di Corning G.657.A1 permette curve di cavi più strette per l'immagazzinamento e il routing degli allentamenti.

200N-400N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la vita utile.

Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Grado della Fibra
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Rivestimento
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
Diametro del Cavo
7.0/2.0mm (Esterno/Interno)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20D/10D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
20/10D
(Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
Applicazione
Esterno, Industriale Pesante
Interno, DC ad Alta Densità
Interno, DC ad Alta Densità
Interno, Edificio Generale
Interno, Aree Pericolose
Esterno, Ambiente Difficile
Specifiche

Cavo Patch LSZH Blindato per l'Antenna (FTTA) per Applicazioni Esterne

Il cavo patch FTTA è progettato per un'alta affidabilità in applicazioni industriali pesanti e in ambienti difficili, compresa la fibra alla soluzione dell'antenna.

Composto da cavo in fibra Corning e connettori duplex LC UPC, il cavo presenta una resistenza superiore allo schiacciamento e un alto grado di flessibilità con il tubo corazzato. Inoltre, il cavo è dotato di un rivestimento LSZH ignifugo che è stabilizzato ai raggi UV e altamente resistente alle sostanze chimiche che si trovano comunemente negli ambienti industriali, adatto anche per installazioni industriali sia interne che esterne.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC a LC
Tipo di Polacco
UPC a UPC
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Grado della Fibra
Corning G.657.A1
Min. Raggio di Curvatura (Dinamico/Statico)
20/10D
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Guaina Cavo
Fumo Basso Zero Alogeno (LSZH)
Diametro del Cavo (Esterno/Interno)
7.0/2.0mm
Lunghezza del Breakout Corazzato (Termina A/B)
0.03/0.34m
Resistenza alla Trazione (N)
200/400 (Lungo/Breve Termine)
Resistenza allo Schiacciamento (N)
1100/2200 (Lungo/Breve Termine)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Fibra BIF di Corning Assicura la Qualità della Trasmissione
La fibra Corning, leader nel settore, mantiene la flessibilità e la stabilità per piegarsi negli angoli stretti e attorcigliarsi in luoghi difficili da raggiungere senza sacrificare le prestazioni di trasmissione.
Resistenza all'Acqua
Resistenza UV
Resistenza all'Usura
Ritardo alla Fiamma
Progettato per La Costruzione di Stazioni Base all'Aperto

È adatto per ambienti difficili come il cablaggio fibra-all'antenna (FTTA) nella rete LTE/4G/5G, stazione base e soddisfa anche le esigenze della trazione remota.

Membri dell'Armatura & Forza

Rassodano il cavo e lo rendono più comodo da tirare quando si installa.

20D/10D Min. Raggio di Curvatura

La fibra BIF di Corning G.657.A1 permette curve di cavi più strette per l'immagazzinamento e il routing degli allentamenti.

200N-400N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la vita utile.

Conteggio delle Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Uniboot / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Duplex / 2 Fibre
Grado della Fibra
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Rivestimento
LSZH
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
Diametro del Cavo
7.0/2.0mm (Esterno/Interno)
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura
(Cavo in Fibra)
20D/10D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
10D/5D
(Dinamico/Statico)
20/10D
(Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
Applicazione
Esterno, Industriale Pesante
Interno, DC ad Alta Densità
Interno, DC ad Alta Densità
Interno, Edificio Generale
Interno, Aree Pericolose
Esterno, Ambiente Difficile

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

12,00 € (Excl. IVA)

14,64 € (Incl. IVA)

Pre-ordine