Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Generico Compatibile 200G QSFP56 DAC Cavo Twinax (3-metri, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Generico Compatibile 200G QSFP56 DAC Cavo Twinax (3-metri, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
129,00 € (Excl. IVA)
157,38 € (Incl. IVA)