FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.

Edge-Core ET6401-IR4 Compatibile 40GBASE-LR4L QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#75305
#75305

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

352,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
25 Venduti
168 Recensioni
8 Domande
239 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
97 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Edge-Core ET6401-IR4 Compatible 40GBASE-LR4L QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-IR4-40G to QSFP-LR4L-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifiche
Compatibile con Edge-Core
ET6401-IR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.5dBm
Powerbudget
4.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.3dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G Ethernet, Infiniband FibreChannel, SATA/SAS3, MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Soluzioni di Connettività (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    134
    28
    6
    0
    0

    A***a

    United States

    August 14, 2023
    5.0
    Works as expected.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    D***a

    Canada

    May 28, 2023
    5.0
    I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 40G and 100G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
    Acquisto verificato
    Utile 4
    Commento 0

    S***r

    United States

    August 01, 2022
    5.0
    I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente