FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-40G.

Edge-Core ET6401-PLR4 Compatibile 4x10GBASE-LR QSFP+ 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

#75300
#75300

≤2.5W 4x 10GBASE-LR MTP/MPO-12 SMF

401,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4-40G
94 Venduti
158 Recensioni
6 Domande
226 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
163 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Edge-Core ET6401-PLR4 Compatibile 4x10GBASE-LR QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-12, DOM)

Il Edge-Core ET6401-PLR4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW e OTN tassi di dati OTU2, OTU1e, e OTU2e per Il ITU standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.

Nota: se questo transceiver deve essere usato per suddividere un segnale 40G in 4 segnali 10G, l'interfaccia del dispositivo deve supportare la funzione di breakout.

Specifiche
Compatibile con Edge-Core
ET6401-PLR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
44.4Gbps (4x 11.1Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
MTP/MPO-12 Maschio
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4x DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14.4dBm
Powerbudget
8.4dB
Sovraccarico del Ricevitore
0.5dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>4.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40Gigabit Ethernet, MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Tipo di Cavo (1)Interfaces (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    124
    25
    9
    0
    0

    D***a

    United States

    May 20, 2022
    5.0
    Yes we received everything and cables/transceivers worked perfectly fine in our lab, so nothing to complain about.
    I haven't tested the FS box yet, but I will use the user guide you sent me.
    Thank you very much!
    Acquisto verificato
    Utile 4
    Commento 0

    K***d

    United States

    August 10, 2020
    5.0
    My personal account manager at FS.COM was very helpful when I tried to figure out compatibility between their modules and devices already in my system. Their prices were excellent, the equipment arrived on time, and my upgraded system is working perfectly. I will buy them again. Really a nice buying experience.
    Acquisto verificato
    Utile 11
    Commento 0

    H***d

    United States

    May 15, 2020
    5.0
    Comes in a small and secure box padded with rubber like foam for protection. Worked immediately once I’ve installed them on my Cisco Nexus 9332PQ switch. Very satisfied!
    Acquisto verificato
    Utile 13
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente