Il Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme a QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 e OTU3 C4S1-2D1 standard. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia Il I2C, come specificato da Il QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, Questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e distribution.
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709102625pajknu.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/images/4ArwLeoPurjmGPZr.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102625pajknu.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102628445avw.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102653ihonen.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207091026353bdmgd.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271020551zi3zj.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709102655sr7zqp.jpg)
![Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805161101snwofb.jpg)
Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#75299
#75299
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-40G
370 Venduti
577 Recensioni
11 Domande
Transceiver Types:
1075 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
54 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Edge-Core ET6401-LR4 Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Compatibile con Edge-Core
ET6401-LR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
44.6Gbps (4x 11.2Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.5dBm
Powerbudget
4.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.3dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, Fiber Channel, SATA/SAS3, Conforme a MSA
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230603115031p3t6dn.jpg)
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Matching Prodotto (3)Compatibilità (2)1310nm Special Port (1)Applicazione (1)Breakout 4x10G (1)Pulizia del Connettore (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Parametro (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
467
90
20
0
0
D***n
United States
September 06, 2022
Worked perfectly
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***r
United States
August 01, 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***y
United States
July 26, 2022
The modules arrived quickly and worked perfectly in pre-deployment testing. The deployment should be finished by the end of this week and I foresee no issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente