Il Avaya QSFP-PLR4-40G Compatibile QSFP+ Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in 40GBASE EIlrnet throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore MTP/MPO. Fornisce una soluzione EIlrnet 40GBASE ad alta densità e bassa potenza per data center, reti di calcolo ad alte performance, applicazioni di livello di distribuzione e core enterprise. È completamente compatibile con Il QSFP+ MSA e IEEE 802.3a e 10GBASE-LR/LW e OTN tassi di dati OTU2, OTU1e, e OTU2e per Il ITU. standard.
Nota: se questo transceiver deve essere usato per suddividere un segnale 40G in 4 segnali 10G, l'interfaccia del dispositivo deve supportare la funzione di breakout.