FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
00:35
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.
Questa immagine riguarda OM1LCDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74400
#74400

G.651 1/10G Reti

4,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM1LCDX
5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM1LCDX
5.8K Venduti
193 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125 μm OM1 Cavo in Fibra Ottica Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale da 62,5/125 μm OM1 è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.651
Conteggio delle Fibre
Simplex
Modalità della Fibra
OM1 62.5/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Distanza Ethernet
280m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
15mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Guaina Cavo
PVC
Diametro del Cavo
2.0mm
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

2.0mm Slim Cable

The 2.0mm cable can reduce the pressure of the wiring conduit.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Conteggio delle Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Grado della Fibra
G.651
G.657.A1
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
10/5D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125 μm OM1 Cavo in Fibra Ottica Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale da 62,5/125 μm OM1 è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.651
Conteggio delle Fibre
Simplex
Modalità della Fibra
OM1 62.5/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Distanza Ethernet
280m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
15mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Guaina Cavo
PVC
Diametro del Cavo
2.0mm
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

2.0mm Slim Cable

The 2.0mm cable can reduce the pressure of the wiring conduit.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Conteggio delle Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Duplex/2 Fibre
Grado della Fibra
G.651
G.657.A1
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Insensibile alla Piegatura
Rivestimento del Cavo
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diametro del Cavo
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
10/5D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
20/10D (Dinamico/Statico)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,70 € (Excl. IVA)

5,73 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato