FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
00:35
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.
Questa immagine riguarda OM1SCDX.

Lunghezza Personalizzata SC UPC a SC UPC Duplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74399
#74399

G.651 1/10G Reti

4,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM1SCDX
5,73 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM1SCDX
577 Venduti
151 Recensioni
10 Domande
Lunghezza:
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 31 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125 μm OM1 Cavo in Fibra Ottica Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale da 62,5/125 μm OM1 è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Conteggio delle Fibre
Duplex
Modalità della Fibra
OM2 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Distanza Ethernet
550m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Guaina Cavo
PVC
Diametro del Cavo
2.0mm
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

20/10D Min. Bend Radius

The G.651 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125 μm OM1 Cavo in Fibra Ottica Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale da 62,5/125 μm OM1 è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Conteggio delle Fibre
Duplex
Modalità della Fibra
OM2 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Distanza Ethernet
550m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Guaina Cavo
PVC
Diametro del Cavo
2.0mm
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

20/10D Min. Bend Radius

The G.651 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,70 € (Excl. IVA)

5,73 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato