FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
00:35
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM1LCSCSX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a SC UPC Simplex OM1 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74395
#74395

G.651 1/10G Reti

2,60 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM1LCSCSX
3,17 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM1LCSCSX
154 Venduti
95 Recensioni
7 Domande
Lunghezza:
m
m
Pre-ordine, Spedizione dal 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125 μm OM1 Cavo in Fibra Ottica Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale da 62,5/125 μm OM1 è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Conteggio delle Fibre
Duplex
Modalità della Fibra
OM2 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Distanza Ethernet
550m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Guaina Cavo
LSZH
Diametro del Cavo
2.0mm
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Cavo in Fibra Ottica con Rivestimento OFNR (Riser), Standard Industriale per l'Infiammabilità

Il connettore in fibra simplex standard industriale è conforme a EIA/TIA 604-2 con ghiera in ceramica per reti di cablaggio ad alta velocità.

Ghiera in Ceramica Zirconia Ottimale IL e RL

La stampa aiuta a chiarire e riconoscere i diversi cavi

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 62.5/125 μm OM1 Cavo in Fibra Ottica Multimodale

Il cavo in fibra ottica multimodale da 62,5/125 μm OM1 è adatto per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel, ad esempio in data center, sale di telecomunicazione, server farm, reti di cloud storage e in tutti i luoghi in cui sono necessari cavi di collegamento in fibra. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 62,5/125 OM1 è ideale per il collegamento di transceiver 100/1000BASE-SX ecc. per applicazioni fast Ethernet, gigabit Ethernet e fiber channel.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Conteggio delle Fibre
Duplex
Modalità della Fibra
OM2 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
1G Distanza Ethernet
550m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Guaina Cavo
LSZH
Diametro del Cavo
2.0mm
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio la differenza delle fibre multimodali.

02:42

Video

Differenze Tra Le Fibre Multimodali OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5 02:42
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Cavo in Fibra Ottica con Rivestimento OFNR (Riser), Standard Industriale per l'Infiammabilità

Il connettore in fibra simplex standard industriale è conforme a EIA/TIA 604-2 con ghiera in ceramica per reti di cablaggio ad alta velocità.

Ghiera in Ceramica Zirconia Ottimale IL e RL

La stampa aiuta a chiarire e riconoscere i diversi cavi

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,60 € (Excl. IVA)

3,17 € (Incl. IVA)

Pre-ordine