FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
00:40
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.
Questa immagine riguarda OM4LCSCSX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a SC UPC Simplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#74362
#74362

BIF 40/100G Reti

2,80 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM4LCSCSX
3,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM4LCSCSX
280 Venduti
0 Recensione
4 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Pre-ordine, Spedizione dal 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura di Alta Qualità e Conveniente

Il cavo 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM4 è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le applicazioni 40G/100G.

Specifiche
Tipo di Connettore
SC UPC a SC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Distanza Ethernet
440m a 850nm
100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva (a 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva (a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Guaina Cavo
PVC
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

The industry standard duplex fiber connector meets EIA/TIA 604-2 with ceramic ferrule for high speed cabling networks.

Bend Insensitive Fiber

BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.

7.5mm Minimum Bend Radius

The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.

Zirconia Ceramic Ferrule

Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura di Alta Qualità e Conveniente

Il cavo 50/125μm OM4 Multimodale Insensibile alla Piegatura presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali e questo renderà più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Può anche risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di cloud storage e in qualsiasi altro luogo. È conforme alla normativa RoHS e il cavo patch in fibra è testato otticamente per la perdita di inserzione per garantire un'elevata qualità.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM4 è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le applicazioni 40G/100G.

Specifiche
Tipo di Connettore
SC UPC a SC UPC
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM5 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
40G Distanza Ethernet
440m a 850nm
100G Distanza Ethernet
150m a 850nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥30dB
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
7.5mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
20D/10D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 850nm
3.0 dB/km
Attenuazione a 1300nm
1.0 dB/km
Larghezza di Banda Modale Effettiva (a 850nm)
≥4700 MHz·km
Larghezza di Banda Modale Effettiva (a 953nm)
≥2470 MHz·km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Guaina Cavo
PVC
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G

Scopri il nostro video introduttivo per capire meglio i cavi OM3 & OM4 applicati nelle connessioni 40G/100G.

00:39

Video

Cavo in Fibra Multimodale OM3/OM4 per Connessioni 40G/100G 00:39
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Bend Insensitive Fiber for Tight or Bending Space

The industry standard duplex fiber connector meets EIA/TIA 604-2 with ceramic ferrule for high speed cabling networks.

Bend Insensitive Fiber

BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.

7.5mm Minimum Bend Radius

The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.

Zirconia Ceramic Ferrule

Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,80 € (Excl. IVA)

3,42 € (Incl. IVA)

Pre-ordine