OM5 a banda larga Multimodale Insensibile alla Piegatura è ottimizzato per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-950nm, consentendo un supporto ottimale delle applicazioni emergenti Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.
Clicca per aprire la vista espansa
Lunghezza Personalizzata SC UPC a SC UPC Duplex OM5 Multimodale Banda Larga PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM5 Multimodale Insensibile alla Piegatura
Caratteristiche
The industry standard duplex fiber connector meets EIA/TIA 604-2 with ceramic ferrule for high speed cabling networks.
Bend Insensitive Fiber
BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.
7.5mm Minimum Bend Radius
The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.
Zirconia Ceramic Ferrule
Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.
As data rates increase in the data center, OM5 wideband multimode fiber (WBMMF) will allow use of Short Wavelength Division Multiplexing (SWDM) technology to transmit multiple signals (wavelengths) on one fiber, increasing the bandwidth of a single fiber by a factor of at least four.
Videos
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM5 Multimodale Insensibile alla Piegatura
OM5 a banda larga Multimodale Insensibile alla Piegatura è ottimizzato per sistemi di trasmissione a più lunghezze d'onda operanti nell'intervallo 850-950nm, consentendo un supporto ottimale delle applicazioni emergenti Shortwave Wavelength Division Multiplexing (SWDM) che riducono il numero di fibre parallele di almeno un fattore quattro per consentire l'uso continuo di due sole fibre (anziché otto) per la trasmissione di 40Gb/s e 100Gb/s e un numero ridotto di fibre per velocità superiori.
The industry standard duplex fiber connector meets EIA/TIA 604-2 with ceramic ferrule for high speed cabling networks.
Bend Insensitive Fiber
BIF Cable can be stapled and bent around corners without sacrificing performance.
7.5mm Minimum Bend Radius
The bend performance improves duct utilization, enabling smaller enclosures.
Zirconia Ceramic Ferrule
Optimum IL and RL ensure stable signal transmission, protecting your network safety.
As data rates increase in the data center, OM5 wideband multimode fiber (WBMMF) will allow use of Short Wavelength Division Multiplexing (SWDM) technology to transmit multiple signals (wavelengths) on one fiber, increasing the bandwidth of a single fiber by a factor of at least four.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
5,80 € (Excl. IVA)
7,08 € (Incl. IVA)