I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività di alimentazione. Con lunghezze ottimali e vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra PDU e apparecchiature attive, e possono identificare facilmente diversi dispositivi. Tutti i tipi di connettori e standard internazionali devono essere disponibili per soddisfare più ambienti applicativi.
Clicca per aprire la vista espansa
6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A Cavo di Estensione di Alimentazione, Rosso
Cavo Prolunga di Alimentazione 6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A, Rosso
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Collega il cavo di prolunga per Rende re il tuo ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.
Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.
I cavi di alimentazione di FS.com applicano la tecnologia di fusione di precisione per mantenere un'elevata efficienza produttiva e qualità, ma anche in armonia con il colore.
Spina a 3 presa in rame nichelato, che è sicura e ha una migliore conduttività.
Svolge un ruolo importante nella riparazione dell'hardware e nel collegamento stabile.
Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per alimentare un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack dati o armadio di cablaggio di rete.
Cavo Prolunga di Alimentazione 6ft (1.8m) IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A, Rosso
I cavi di alimentazione IEC60320 offrono una soluzione ai problemi di connettività di alimentazione. Con lunghezze ottimali e vari colori, possono ridurre al minimo le lunghezze in eccesso e l'allentamento del cavo tra PDU e apparecchiature attive, e possono identificare facilmente diversi dispositivi. Tutti i tipi di connettori e standard internazionali devono essere disponibili per soddisfare più ambienti applicativi.
Collega il cavo di prolunga per Rende re il tuo ambiente di lavoro più flessibile ed efficiente. Ed è un sostituto perfetto per cavi di alimentazione vecchi o inaffidabili.
Applicare un conduttore di rame puro con la migliore conducibilità elettrica e termica. L'isolamento e il rivestimento in PVC ambientale proteggono il conduttore interno dalle condizioni esterne.
I cavi di alimentazione di FS.com applicano la tecnologia di fusione di precisione per mantenere un'elevata efficienza produttiva e qualità, ma anche in armonia con il colore.
Spina a 3 presa in rame nichelato, che è sicura e ha una migliore conduttività.
Svolge un ruolo importante nella riparazione dell'hardware e nel collegamento stabile.
Il cavo di alimentazione è la soluzione ideale per alimentare un dispositivo di rete o per il collegamento alla PDU e al computer in un rack dati o armadio di cablaggio di rete.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,90 € (Excl. IVA)
8,42 € (Incl. IVA)